Bloc de serrage pour jeu de barres de distribution pour zone de coupe-circuits

Référence: SV 9674488

Pour le raccordement sans perçage des équerres de raccordement aux jeux de barres de distribution du compartiment de coupe-circuits.

Référence:
SV 9674488
Description produit
Pour le raccordement sans perçage des équerres de raccordement aux jeux de barres de distribution du compartiment de coupe-circuits.
Matériau
E-Cu
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Largeur: 80, 100 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,8 kg
Poids brut
1,831 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
1,52
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Elément de serrage barre de distrib.E-Cu
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Plans détaillés