Équerres de raccordement

Référence: SV 9674.441

Pour le raccordement sans perçage des jeux de barres principaux Maxi-PLS ou Flat-PLS aux jeux de barres de distribution des compartiments de coupe-circuits.

Référence:
SV 9674.441
Modèle
pour le haut / le bas de l'armoire
Description produit
Pour le raccordement sans perçage des jeux de barres principaux Maxi-PLS ou Flat-PLS avec les jeux de barres de distribution des compartiments de coupe-circuits.
Matériau
E-Cu
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à la mise en œuvre des jeux de barres
L1/L2/L3
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Convient à
Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 jeu(x)
Poids net
8,208 kg
Poids brut
9,12 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
9,56
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177626874
ECLASS 8.0
27400613
Fiches techniques
Informations techniques générales