Jeu de barres de distribution 30 x 10 mm

Référence: SV 9675210

Référence:
SV 9675210
Modèle
Pour jeu de barres de distribution derrière le compartiment fonctionnel
Description produit
Prévus pour le raccordement des kits de jonction en T.
Matériau
E-Cu
Longueur
1 410 mm
Convient à
Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,76 kg
Poids brut
3,8 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
3,76
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Barre de distribution E-Cu 30x10 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Informations techniques générales