Jeu de barres de distribution 30 x 10 mm

Référence: SV 9675212

Référence:
SV 9675212
Modèle
Pour jeu de barres de distribution derrière le compartiment fonctionnel
Pour jeu de barres de distribution dans le compartiment fonctionnel (indoor)
Description produit
Prévus pour le raccordement des kits de jonction en T.
Matériau
E-Cu
Longueur
1 610 mm
Convient à
Peuvent également servir de jeux de barres verticaux pour Terre/Terre-Neutre/Neutre
Convient à
Hauteur: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,3 kg
Poids brut
4,327 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
4,3
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177575936
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Barre de distribution E-Cu 30x10 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Informations techniques générales