Jeu de barres de distribution PLS 1600

Référence: SV 9675232

Référence:
SV 9675232
Modèle
Pour jeu de barres de distribution derrière le compartiment fonctionnel
Pour jeu de barres de distribution dans le compartiment fonctionnel (indoor)
Description produit
Prévus pour le raccordement des kits de jonction en T.
Matériau
E-Cu
Longueur
1 550 mm
Convient à
Peuvent également servir de jeux de barres verticaux pour Terre/Terre-Neutre/Neutre
Peuvent également servir de jeux de barres verticaux pour Terre/Terre-Neutre/Neutre
Convient à
Hauteur: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
12,51 kg
Poids brut
12,51 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
12,51
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Barre de distribution PLS 1600
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK