Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2020
- Référence:
- SV 9675.242
- Modèle
- Pour jeu de barres de distribution dans le compartiment fonctionnel (indoor)
- Description produit
- Prévus pour le raccordement des kits de jonction en T.
- Matériau
- E-Cu
- Longueur
- 1 950 mm
- Convient à
- Peuvent également servir de jeux de barres verticaux pour Terre/Terre-Neutre/Neutre
- Convient à
- Hauteur: = 2.200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 15,74 kg
- Poids brut
- 15,74 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 15,74
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177576018
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Barre de distribution PLS 1600