- Référence:
- SV 9675.321
- Domaines d'application
- Pour assembler des jeux de barres principaux Maxi-PLS horizontaux et des jeux de barres de distribution RiLine verticaux dans une zone des départs modulaire
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation
- Convient à
- Profondeur: = 600 mm
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 30
Hauteur: 10, 5 mm - Unité d'emballage
- 1 jeu(x)
- Poids net
- 4 kg
- Poids brut
- 4,1 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,76
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177619210
- ECLASS 8.0
- 27400613