Kits de jonction en T pour jeux de barres Maxi-PLS/RiLine

Référence: SV 9675323

Pour assembler des jeux de barres principaux Maxi-PLS horizontaux et des jeux de barres de distribution RiLine60 verticaux dans une zone des départs modulaire.

Référence:
SV 9675323
Domaines d'application
Pour assembler des jeux de barres principaux Maxi-PLS horizontaux et des jeux de barres de distribution RiLine verticaux dans une zone des départs modulaire
Composition de la livraison
Matériel de fixation
Convient à
Profondeur: = 800 mm
Convient aux jeux de barres
Largeur: 30
Hauteur: 10, 5 mm
Unité d'emballage
1 jeu(x)
Taux de cuivre (kg / pièce)
2,58
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177619234
ECLASS 8.0
27400613
Fiches techniques
Informations techniques générales