- Référence:
- SV 9675.140
- Modèle
- Derrière le compartiment fonctionnel
- Description produit
- Pour assembler des jeux de barres principaux horizontaux et des jeux de barres de distribution verticaux.
- Matériau
- E-Cu
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 30
Hauteur: 10, 5 mm - Unité d'emballage
- 1 jeu(x)
- Poids net
- 3 kg
- Poids brut
- 3,2 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,82
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177570207
- ECLASS 8.0
- 27400613