Kits de jonction en T pour jeux de barres Flat-PLS/RiLine

Référence: SV 9675536

Pour assembler des jeux de barres principaux Flat-PLS horizontaux et des jeux de barres de distribution RiLine60 verticaux dans une zone des départs modulaire.

Référence:
SV 9675536
Domaines d'application
Pour assembler des jeux de barres principaux Flat-PLS horizontaux et des jeux de barres de distribution RiLine verticaux dans une zone des départs modulaire.
Composition de la livraison
Avec jeux de vis pour le raccordement au jeu de barres de distribution
Convient à
Profondeur: = 800 mm
Unité d'emballage
1 jeu(x)
Poids net
8 kg
Poids brut
8 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
8,61
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177640535
ECLASS 8.0
27400613
Fiches techniques
Informations techniques générales