Équerres de jonction pour Flat-PLS

Référence: SV 9675.882

Pour la jonction des jeux de barres Flat-PLS horizontaux dans le toit / la base avec des jeux de barres Flat-PLS verticaux.

Référence:
SV 9675.882
Domaines d'application
Pour la jonction des jeux de barres Flat-PLS horizontaux dans le toit / la base avec des jeux de barres Flat-PLS verticaux.
For number of bars per conductor
4
4
2
Convient aux jeux de barres
Flat-PLS 60
Convient à
Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 600 mm
= 800 mm
Convient aux jeux de barres
Largeur: 40, 100, 80
Hauteur: 10, 10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,1 kg
Poids brut
3,2 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
2,77
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177626379
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Fiches techniques
Informations techniques générales