- Référence:
- SV 9675893
- Domaines d'application
- Pour la jonction des jeux de barres Flat-PLS horizontaux dans le toit / la base avec des jeux de barres Flat-PLS verticaux.
- For number of bars per conductor
- 4
3
- Convient aux jeux de barres
- Flat-PLS 100
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 600 mm
= 800 mm
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 100, 80
Hauteur: 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6 kg
- Poids brut
- 6,4 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 5,46
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177626423
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613