Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2020
- Référence:
- SV 9676198
- Description produit
- Pour la fixation sur le plan de montage extérieur de l'armoire TS et pour l'utilisation en tant que goulotte de câbles.
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,5 kg
- Poids brut
- 1,58 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177574519
- ETIM 9
- EC000293
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Description produit
- Rail porteur element ecart.supp.