Rails profilés en C pour éléments d'écartement et de support

Référence: SV 9660.210

Pour armoires de rangement des câbles, pour la fixation des câbles et des lignes ainsi que pour le montage des éléments d'écartement et de support.

Référence:
SV 9660.210
Description produit
Pour la fixation des câbles et des conduites ainsi que pour le montage des éléments d'écartement et de support.
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
4 rails profilés en C
8 supports
Matériel de fixation
Convient à
Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
2,148 kg
Poids brut
2,348 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177296473
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Description produit
SV Rails profilés en C, longueur : 600 mm, pour TS, SE
Fiches techniques
Informations techniques générales