Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
Rails profilés en C pour éléments d'écartement et de support
Référence: SV 9660.220
Pour armoires de rangement des câbles, pour la fixation des câbles et des lignes ainsi que pour le montage des éléments d'écartement et de support.
- Référence:
- SV 9660.220
- Description produit
- Pour la fixation des câbles et des conduites ainsi que pour le montage des éléments d'écartement et de support.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- 4 rails profilés en C
8 supports
Matériel de fixation - Convient à
- Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 800 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2,756 kg
- Poids brut
- 2,957 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177296466
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Description produit
- SV Rails profilés en C, longueur : 800 mm, pour TS, SE