- Référence:
- SV 9675887
- Domaines d'application
- Pour la jonction des jeux de barres Flat-PLS horizontaux à l'arrière avec des jeux de barres Flat-PLS verticaux.
- For number of bars per conductor
- 3
4
- Convient à la mise en œuvre des jeux de barres
- N
- Convient aux jeux de barres
- Flat-PLS 60
- Convient à
- Profondeur: = 600 mm
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 40, 50, 60
Hauteur: 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 jeu(x)
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 10,44
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177626409
- ECLASS 8.0
- 27400613