- Référence:
- SV 9675.897
- Domaines d'application
- Pour la jonction des jeux de barres Flat-PLS horizontaux à l'arrière avec des jeux de barres Flat-PLS verticaux.
- For number of bars per conductor
- 3
4 - Convient à la mise en œuvre des jeux de barres
- N
- Convient aux jeux de barres
- Flat-PLS 100
- Convient à
- Profondeur: = 800 mm
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 80, 100
Hauteur: 10 mm - Unité d'emballage
- 1 jeu(x)
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 16,65
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177626447
- ECLASS 8.0
- 27400613