Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
Plastron de protection pour armoires éléctriques avec coupe-circuits à fusibles HPC
Référence: SV 9674980
Pour assurer la protection contre les contacts des zones de départ ainsi que des coupe-circuits à fusibles HPC.
- Référence:
- SV 9674980
- Description produit
- Pour assurer la protection contre les contacts (IP 2X) des zones de départ associées aux coupe-circuits à fusibles HPC et aux jeux de barres Maxi-PLS / Flat-PLS installés dans la partie arrière de l'armoire électrique.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Kit de recouvrement en deux parties (haut)
Kit de recouvrement en deux parties (bas)
Matériel de fixation inclus - Usable width for Maxi-PLS
- 700 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 500 mm
- Remarque
- La largeur de montage indiquée pour l'utilisation de Maxi-PLS est indiquée uniquement avec les supports de jeux de barres superposables 9649.160 / 9659.160.
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6 kg
- Poids brut
- 6,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177701588
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Description produit
- Plastron protection contre contacts
- Documentations
- Notice d'utilisation