Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9674.905
- Description produit
- Pour obturer les emplacements de coupe-circuits à fusibles HPC non utilisés.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 2 équerres de protection
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Largeur: 50 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,8 kg
- Poids brut
- 2,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177701540
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Obturateur coupe-circuit à fusibles
- Documentations
- Notice d'utilisation