Ri4Power – Solutions globales

Jeux de barres Maxi-PLS – jusqu'à 3200 A

Equipement parfait de construction particulièrement compacte, fixation aisée et en continu des jeux de barres Maxi-PLS sur 4 niveaux de fixation.

Jeux de barres Maxi-PLS – jusqu'à 3200 A

Raccordement Maxi-PLS

Options pour tous les types de raccordement sur les jeux de barres Maxi-PLS.

Jeux de barres Maxi-PLS – jusqu'à 3200 A

Supports frontaux pour jeux de barres Maxi-PLS

Pour la fixation latérale des jeux de barres Maxi-PLS par l'insertion dans le support.

Jeux de barres Maxi-PLS – jusqu'à 3200 A

Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 45 S

Dimension : 45x45 mm, section de barre : 974 mm²

Jeux de barres Maxi-PLS – jusqu'à 3200 A

Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 45

Dimension : 45x45 mm, section de barre : 1354 mm²

Jeux de barres Maxi-PLS – jusqu'à 3200 A

Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 60

Dimension : 60x60 mm, section de barre : 2323 mm²

Jeux de barres Maxi-PLS – jusqu'à 3200 A

Bague de cuivre pour jeux de barres Maxi-PLS et barres de cuivre plates

Pour Maxi-PLS et barres de cuivre plates, à utiliser comme entretoise universelle.

Jeux de barres Maxi-PLS – jusqu'à 3200 A

Supports de jeux de barres

Pour la fixation des jeux de barres Maxi-PLS par la pose dans le support, en 2 parties.