Elément de contact

Référence: SV 9640181

Pour la mise en contact des équerres de raccordement avec les jeux de barres Maxi-PLS.

Référence:
SV 9640181
Domaines d'application
Pour la mise en contact des équerres de raccordement avec les jeux de barres Maxi-PLS
Matériau
E-Cu
Composition de la livraison
Elément de contact
Coulisseau
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,81 kg
Poids brut
0,834 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,81
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177648814
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Elément de contact Maxi-PLS
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité