Pour la mise en contact des équerres de raccordement avec les jeux de barres Maxi-PLS.
- Référence:
- SV 9650181
- Domaines d'application
- Pour la mise en contact des équerres de raccordement avec les jeux de barres Maxi-PLS
- Matériau
- E-Cu
- Composition de la livraison
- Elément de contact
Coulisseau
Matériel de fixation inclus - Convient aux jeux de barres
- Maxi-PLS 3200
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,1 kg
- Poids brut
- 1,124 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,08
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177643031
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Elément de contact Maxi-PLS
- Documentations
- Consigne de sécurité