Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9640.276
- Description produit
- Pour le montage des raccordements de câbles.
- Matériau
- E-Cu
- Section
- 974 mm²
- Longueur
- 925 mm
- Remarque
- Longueur libre
- Convient à
- Largeur: = 1.000 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 8,18 kg
- Poids brut
- 8,18 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 8,18
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177571860
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Barre de cuivre Maxi-PLS 1600A
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation