Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 45 S

Référence: SV 9640296

Dimension : 45x45 mm, section de barre : 974 mm²

Référence:
SV 9640296
Description produit
Pour le montage des raccordements de câbles.
Matériau
E-Cu
Section
974 mm²
Longueur
1 091 mm
Remarque
Longueur libre
Convient à
Largeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,65 kg
Poids brut
9,65 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
9,65
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177569331
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Barre de cuivre Maxi-PLS 1600A
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés