Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 45

Référence: SV 9640311

Dimension : 45x45 mm, section de barre : 1354 mm², pour des systèmes de raccordement des câbles jusqu'à 2500 A

Référence:
SV 9640311
Description produit
Pour le montage des raccordements de câbles.
Matériau
E-Cu
Section
1 354 mm²
Longueur
1 199 mm
Remarque
Longueur libre
Convient à
Largeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
14,22 kg
Poids brut
14,22 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
14,45
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177569461
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Barre de cuivre Maxi-PLS 2000A
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés