Dimension : 60x60 mm, section de barre : 2323 mm², pour des systèmes de raccordement des câbles jusqu'à 6300 A
- Référence:
- SV 9650241
- Description produit
- Pour le montage des raccordements de câbles.
- Matériau
- E-Cu
- Section
- 2 323 mm²
- Longueur
- 725 mm
- Remarque
- Longueur libre
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 14,999 kg
- Poids brut
- 15 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 14,99
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177569515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Barre de cuivre Maxi-PLS 3200A
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation