Dimension : 60x60 mm, section de barre : 2323 mm²
- Référence:
- SV 9650262
- Description produit
- Pour le montage des raccordements de câbles.
- Matériau
- E-Cu
- Section
- 2 323 mm²
- Longueur
- 851 mm
- Remarque
- Longueur libre
- Convient à
- Largeur: = 1.000 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 17,5 kg
- Poids brut
- 17,62 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 17,669
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177940215
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- SV VX Jeux de barres Maxi-PLS 60 L=851mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation