Ri4Power – Solutions globales Jeux de barres Flat-PLS Configuration du système avec barres de cuivre plates sous le toit ou à l'arrière. Jeux de barres Flat-PLS Raccordement Flat-PLS Options pour tous les types de raccordement sur les jeux de barres Flat-PLS. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Jeux de barres en E-Cu Dimensions de 12 x 5 à 120 x 10 mm. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Supports de jeux de barres pour passage de jeux de barres (sous le toit) Pour le passage des jeux de barres sous le toit. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Supports de jeux de barres pour juxtaposition des jeux de barres (sous le toit) Pour la juxtaposition des jeux de barres d'une armoire à l'autre sous le toit. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Supports de jeux de barres pour passage de jeux de barres (à l'arrière) Pour le passage des jeux de barres à l'arrière de l'armoire. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Supports de jeux de barres pour juxtaposition des jeux de barres (à l'arrière) Pour la juxtaposition des jeux de barres d'une armoire à l'autre à l'arrière de l'armoire. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Supports de jeux de barres pour jeux de barres de distribution Pour le montage des jeux de barres de distribution verticaux. Pour jeu de barres 30 x 5 et 30 x 10 mm. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Couvercles d'extrémités pour supports de jeux de barres Pour le recouvrement de protection contre les contacts des extrémités de jeu de barres. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Supports de jeux de barres Flat-PLS Pour l'installation de jeux de barres de cuivre plates. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Supports de jeux de barres pour barres stabilisatrices Pour l'installation de jeux de barres de cuivre plates avec résistance supérieure aux courts-circuits. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Entretoise Lors de la mise en œuvre de petites largeurs de jeux de barres, il faut utiliser des entretoises dans les cavités des supports pour compenser les différences de largeur. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Obturateurs Pour fermer les emplacements de barre libres dans le support de jeux de barres. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Kit de protection contre les arcs électriques, classe A pour armoires VX Pour obtenir la classe de protection contre les arcs électriques A. Vers le produit Jeux de barres Flat-PLS Kit de protection contre les arcs électriques, classe B pour armoires VX Pour obtenir la classe de protection contre les arcs électriques B. Vers le produit