Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9676540
- Description produit
- Pour la connexion des équerres de raccordement avec les jeux de barres.
- Matériau
- E-Cu
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- For Busbar width
- 100 mm
- Barres par phase
- 3
4 - Remarque
- Les vis fournies servent pour la fixation des pièces de contacts sur les jeux de barres
- Les vis de fixation des équerres de raccordement ne sont pas fournies d'origine
- La longueur de vis requise doit être choisie en fonction de la largeur B des jeux de barres, c. à d. longueur = B + cote de fixation + (nombre d'éléments conducteurs x 10)
- Nombre de vis par équerre : avec 2 éléments conducteurs par pôle : 2 p. et avec 3 ou 4 éléments conducteurs par pôle : 4 p.
- Convient aux jeux de barres
- Flat-PLS
- Cote de fixation
- 40 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 2,018 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,75
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177602762
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Elément de contact Flat-PLS 100
- Documentations
- Consigne de sécurité