Elément de contact pour équerres de raccordement

Référence: SV 9676546

Pour assembler sans perçage les équerres de raccordement et les kits de jonction en barres de cuivre plates avec les jeux de barres Flat-PLS.

Référence:
SV 9676546
Description produit
Pour la connexion des équerres de raccordement avec les jeux de barres.
Matériau
E-Cu
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
For Busbar width
60 mm
Barres par phase
3
4
Remarque
Les vis fournies servent pour la fixation des pièces de contacts sur les jeux de barres
Les vis de fixation des équerres de raccordement ne sont pas fournies d'origine
La longueur de vis requise doit être choisie en fonction de la largeur B des jeux de barres, c. à d. longueur = B + cote de fixation + (nombre d'éléments conducteurs x 10)
Nombre de vis par équerre : avec 2 éléments conducteurs par pôle : 2 p. et avec 3 ou 4 éléments conducteurs par pôle : 4 p.
Convient aux jeux de barres
Flat-PLS
Cote de fixation
40 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,15 kg
Poids brut
1,254 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,93
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177602779
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Elément de contact Flat-PLS 60
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Plans détaillés