Plaque de raccordement pour cosses de câble

Référence: SV 9676704

Pour le raccordement de cosses de câbles sur un jeu de barres Flat-PLS avec 2 à 4 barres par pôle.

Référence:
SV 9676704
Description produit
Pour le raccordement de cosses de câbles à un jeu de barres de distribution en cuivre plat. Pour barres de 10 mm d'épaisseur.
Matériau
Plaque de raccordement : cuivre nickelé
Crampon de jeux de barres : acier inoxydable
Composition de la livraison
Avec matériel de fixation (sans vis)
Consigne de montage
La longueur de vis requise doit être choisie en fonction de la largeur B des jeux de barres, c. à d. longueur = B + cote de fixation. Les vis ne sont pas fournies.
Crampon de jeu de barres avec écrou serti M10
Dimensions
Filetage: M16
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,659 kg
Poids brut
0,66 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,49
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177625761
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Informations techniques générales
Technical Data sheet