Plaque de raccordement pour cosses de câble

Référence: SV 9676714

Pour le raccordement de cosses de c�bles sur un jeu de barres Flat-PLS avec 2 � 4 barres par p�le.
Référence:
SV 9676714
Description produit
Pour le raccordement de cosses de câbles à un jeu de barres de distribution en cuivre plat. Pour barres de 10 mm d'épaisseur.
Matériau
Plaque de raccordement : cuivre nickelé
Crampon de jeux de barres : acier inoxydable
Composition de la livraison
Avec matériel de fixation (sans vis)
Consigne de montage
La longueur de vis requise doit être choisie en fonction de la largeur B des jeux de barres, c. à d. longueur = B + cote de fixation. Les vis ne sont pas fournies.
Crampon de jeu de barres avec écrou serti M10
Number of studs
2
Dimensions
Filetage: M10
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,25 kg
Poids brut
0,26 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177625785
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Informations techniques générales
Technical Data sheet