- Référence:
- SV 9686.820
- Description produit
- Un obturateur entre les éléments conducteurs est nécessaire en complément pour la mise en œuvre de composants sur des jeux de barres avec 4 barres par phase.
- Matériau
- E-Cu
- Longueur
- 110 mm
- Section
- 25 mm x 10 mm
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,678 kg
- Poids brut
- 0,68 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,23
- Numéro du tarif douanier
- 39239000
- EAN
- 4028177947283
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Description produit
- SV VX Obturateur pour kit de raccordement
- Déclarations
- Déclaration de conformité UK
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation