- Référence:
- SV 9685006
- Description produit
- Jeu de barres avec perforations intégrées.
- Matériau
- E-Cu étamé
- Section
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Hauteur: 10 mm
Longueur: 585 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,5 kg
- Poids brut
- 2,608 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,6
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- Description produit
- SV Jeu de barres E-Cu étamé, avec perforations intégrées, LxH : 50x10 mm, longueur : 585 mm
- Homologations
- UL + C-UL (listed)