Éléments de jonction longitudinaux en E-Cu pour juxtaposition des jeux de barres

Référence: SV 9686260

Pour la jonction d'un jeu de barres principal d'une armoire à l'autre.

Référence:
SV 9686260
Modèle
pour jeu de barres principal 50 x 10 mm
Description produit
Pour la jonction des jeux de barres principaux d'une armoire à l'autre.
Matériau
E-Cu
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
195 mm
Barres par phase
1
Section
55 mm x 10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,939 kg
Poids brut
1,107 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,939
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177936225
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV VX Jonction longitudinale barres 55x10mm L=195mm
Homologations
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation