Supports de jeux de barres Flat-PLS

Référence: SV 9676004

Pour l'installation de jeux de barres de cuivre plates.

Référence:
SV 9676004
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Si vous utilisez seulement 1, 2 ou 3 barres, il faut prévoir des obturateurs pour les emplacements de barre non occupés.
Convient aux jeux de barres
Flat-PLS 100
Convient aux jeux de barres
Barres de cuivre plates
Section
100 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,258 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Support barre Flat-PLS 100
Homologations
ABS
DNV
Lloyds Register
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Plans détaillés