- Référence:
- SV 9676020
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Si vous utilisez seulement 1, 2 ou 3 barres, il faut prévoir des obturateurs pour les emplacements de barre non occupés.
- Convient aux jeux de barres
- Flat-PLS 60
- Convient aux jeux de barres
- Barres de cuivre plates
- Section
- 60 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,699 kg
- Poids brut
- 0,72 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177600881
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
Support de jeu de barres Flat-PLS 60