Entretoise

Référence: SV 9676007

Lors de la mise en œuvre de petites largeurs de jeux de barres, il faut utiliser des entretoises dans les cavités des supports pour compenser les différences de largeur.

Référence:
SV 9676007
Position of the bar system in the functional space
2
1
2
Remarque
L'entretoise doit être utilisée pour une largeur de barre < 60 mm avec Flat-PLS 60 ou < 100 mm avec Flat-PLS 100.
Convient aux jeux de barres
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
Convient aux jeux de barres
Barres de cuivre plates
Barres de cuivre plates
Barres de cuivre plates
Convient aux jeux de barres
Largeur: 40, 50, 80
Hauteur: 10, 10, 10 mm
Unité d'emballage
16 p.
Poids net
0,064 kg
Poids brut
0,081 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177599437
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Elément d'écartement Flat-PLS
Homologations
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Fiches techniques
Informations techniques générales