Kit de protection contre les arcs électriques, classe B pour armoires VX

Référence: SV 9686420

Pour obtenir la classe de protection contre les arcs électriques B.

Référence:
SV 9686420
Modèle
Pour configuration des jeux de barres sous le toit
Description produit
Pour obtenir la classe de protection contre les arcs électriques B (protection des personnes et des installations) conformément à la norme CEI/TR 61 641. Pour une armoire électrique.
Matériau
Acier
Plastique
Silicone
Composition de la livraison
2 recouvrements en tôle
2 tôles de maintien pour anodes réactives
Certificat
Matériel de fixation inclus
2 séparations en tôle
6 anodes réactives
8 joints
8 capots en plastique
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,95 kg
Poids brut
6,08 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177962835
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Description produit
SV arcing fault kit, class B, for VX roof area
Homologations
Lloyds Register
Documentations
Notice d'utilisation