Adaptateurs d'appareillage fixation par serrage

Référence: SV 9677.710

Pour les disjoncteurs de puissance courants de marques ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens. Pour barres d'entraxe 185 mm.

Référence:
SV 9677.710
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Pour jeux de barres avec entraxe
185 mm
Départ de ligne
par le bas
Installation type
Fixation par serrage
Nombre de pôles
3 pôles
Courant nominal max.
1 600 A
Tension nominale
690 V, 3~
Remarque
Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
Adapté pour l'utilisation de disjoncteurs avec raccord vissé sur la face avant
Montage sur jeux de barres avec et sans profilé de protection
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 652 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 10 mm
Marques concernées (type)
ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
21,12 kg
Poids brut
22,2 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
14,68
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177707078
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adapatateur appareillage 1600A 185mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales