Pour les disjoncteurs de puissance courants de marques ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens. Pour barres d'entraxe 185 mm.
- Référence:
- SV 9677715
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 185 mm
- Départ de ligne
- par le bas
- Installation type
- Fixation par vis
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Courant nominal max.
- 1 600 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Remarque
- Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
- Adapté pour l'utilisation de disjoncteurs avec raccord vissé sur la face avant
- Pour la fixation sur des jeux de barres perforés. Il faut veiller à ce qu'aucun profilé de protection ne soit monté dans la zone d'appareillage.
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 652 mm - Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 10 mm
- Marques concernées (type)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 19,34 kg
- Poids brut
- 21,4 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 14,749
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177707061
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- Adapatateur appareillage 1600A 185mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation