Kit de jonction préconfectionné pour disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) usuels. Pour établir une liaison conductrice entre l'interrupteur et l'adaptateur d'appareillage (3 pôles).
- Référence:
- SV 9677760
- Description produit
- Kit de jonction préconfectionné pour disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) usuels. Pour établir une liaison conductrice entre l'interrupteur et l'adaptateur d'appareillage (3 pôles).
- Matériau
- E-Cu
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Pour référence(s)
- 9677.710
- 9677.715
- Marques concernées (type)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,46 kg
- Poids brut
- 9,59 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 6,814
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177707023
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Kit de jonction pour SV 9677710/715
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation