- Référence:
- SV 9677400
- Description produit
- Capot de zone de raccordement pouvant être mis en cascade afin de garantir la protection contre les contacts dans la zone de raccordement des câbles en cas d'utilisation de cosses de câbles à douilles de serrage longues.
- Matériau
- Polycarbonate
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Pour taille
- 00
- Pour référence(s)
- 9677.0X0
- 9677.0X5
- Départ de ligne
- par le bas
- Remarque
- Lorsque vous utilisez des coupe-circuits à fusibles HPC avec départ de câbles par le haut, l'utilisation du capot de zone de raccordement est impérative.
- Remarque concernant la référence
- Également compatible avec les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec départ de ligne par le haut
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,16 kg
- Poids brut
- 0,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- EAN
- 4028177705128
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Description produit
-
Recouvrement zone de raccordement T00