- Référence:
- SV 3589.005
- Matériau
- E-Cu F30
- Longueur
- 2 400 mm
- Remarque
- Longueur libre
- Normes
- EN 13 601
- Section
- 60 mm x 10 mm
- Dimensions
- Longueur: 2.400 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 25,8 kg
- Poids brut
- 25,88 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 12,9
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177684607
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Jeu de barres E-Cu 60x10mm