Tableau RiLineX
Tableau complet avec jeux de barres. Longueur adaptée aux différentes largeurs d'armoires électriques. Avec protection totale IP 2XB contre les contacts, extension possible jusqu'à IP 4X. Montage horizontal, vertical et sous le toit de l'armoire électrique avec guidage des câbles intégré sur la face arrière. Pour tensions jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC. Résistance aux courts-circuits certifiée jusqu'à 65 kA. Homologation CEI et UL.