RX

Référence: RX 9365.020

Bandes de recouvrement pour le recouvrement des segments de tableau RiLineX non équipés, pour l'augmentation de la protection contre les contacts en face avant de IP 2XB à IP 4X.

Référence:
RX 9365.020
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 35745
Pour référence(s)
9360.004 - .088
9360.110 - .150
Dimensions
Largeur: 100 mm
Hauteur: 60 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1 kg
Numéro du tarif douanier
39191019
ETIM 9
EC002270
Description produit
RX Bande de recouvrement pour tableau RiLineX et module de base
Documentations
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales