- Référence:
- RX 9365003
- Matériau
- Partie supérieure : tôle d'acier zinguée
Plaque de contact : cuivre électrolytique étamé - Dimensions
- Longueur: 45 mm
- Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,564 kg
- Poids brut
- 0,572 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,339
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Description produit
- RX Attache de juxtaposition pour E-Cu 15x5-30x10 mm, L : 45 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- Quick guide