RiLineX Component support sans dispositif de contact

Adaptateurs d'appareillage pour la gamme de jeux de barres RiLineX. Adaptateurs d'appareillage avec rail porteur monté pour le montage d'appareillages électriques appropriés (p. ex. disjoncteurs), différentes largeurs d'adaptateurs disponibles. Les adaptateurs d'appareillage peuvent s'adapter de manière flexible aux différentes exigences grâce à certains accessoires. Des rails porteurs complémentaires, également réglables en hauteur, et d'autres accessoires de fixation sont disponibles. Un bloc d'extension approprié est disponible pour un allongement de 60 mm.