Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de tailles 000 à 3. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. La vérification de la tension en toute sécurité est réalisée via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Disponible en différents modèles pour jeux de barres d'entraxe 60 mm et plaques de montage.