RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Référence: RX 9360.503

Adaptateur de disjoncteurs pour jeux de barres RiLineX de largeurs 81 à 140 mm. Pour le montage des disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB). Les produits sont disponibles dans deux versions : « Easy-Fix » pour un montage confortable et externe des disjoncteurs quelle que soit leur marque et « Universel » avec des écrous coulissants pour une flexibilité maximale.

Référence:
RX 9360.503
Modèle
Easy Fix
Avantages
Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau
Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Courant nominal max.
160 A
Courant nominal (UL)
125 A
Crête de tension nominale Uimp
12 kV
Tension nominale
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Catégorie de surtension
4
Taux de contamination
3
Nombre de pôles
3 pôles
Départ de ligne
par le haut
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Fréquence de l'oscillation de base
50...60 Hz
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Plage de température de fonctionnement
-25 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Dimensions
Largeur: 81 mm
Hauteur: 252 mm
Profondeur: 63 mm
Unité d'emballage
1 p.
Description produit
RX Adaptateur de disjoncteur 160 A, 3 pôles, modèle : Easy Fix, départ de lignes par le haut, L : 81 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Fiches techniques
Informations techniques générales